SOL-SA-PCU-41XX-UNLIMITED - Sterownik
1186855

Zestaw urządzeń i licencji: zaprogramowany wstępnie sterownik na bazie PLCnext Control do regulacji systemów wytwarzania energii, z licencją Solarworx i licencją regulatora systemu wytwarzania energii o nieograniczonej sumie mocy czynnej. Certyfikat zgodnie z VDE-AR-N 4110/-20.

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Obsługa PROFINET
System operacyjny Linux
Możliwość ustawienia w rzędzie do 63 modułów we/wy Axioline
2 interfejs Ethernet (zintegrowany switch)
Rozszerzony zakres temperatur -25°C ... 60°C
Zwiększona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Obsługa języków wysokiego poziomu
Spełnia przepisy dot. sieci i systemy niemieckich operatorów sieci przesyłowych
Możliwość indywidualnej rozbudowy dzięki otwartym interfejsom