Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych. Aby zwiększyć odporność na zakłócenia, można ustawić czasy filtrowania wejść. Czasy filtrowania wynoszące 100 μs umożliwiają realizację funkcji zliczania o częstotliwości wejściowej na poziomie maksymalnie 5 kHz.
AXL F DI16/1 1H
-
Moduł cyfrowy
2688310
Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XGABS
ID dopuszczenia: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
16 cyfrowych wejść zgodnych z normą EN 61131-2 typu 1 i typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Możliwość trójstopniowego ustawienia czasu filtrowania: < 100 µs, 1000 µs lub 3000 µs
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 5 kHz
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia