Solidne bramki NearFi NEARFI 2000 przesyłają dane Ethernet w czasie rzeczywistym (100 Mbit/s, pełny dupleks) bezstykowo na dystans do 10 cm. Złącza nie wymagają konfiguracji i są gotowe do natychmiastowego użycia. Specjalna NearFi Technology umożliwia komunikację w sieci Ethernet bez opóźnień i niezależnie od protokołu. Jednocześnie ograniczony zasięg radiowy zapewnia bezpieczeństwo i umożliwia równoległe zastosowania na minimalnej przestrzeni. Bramki NearFi mogą być prowadzone z dowolnego kierunku lub rotacyjnie względem siebie. Mogą być przesunięte lub ustawione pod kątem. Pozwala to na wymianę zużywających się szybko złączy wymagających cyklicznej wymiany i zredukowanie przestojów systemu. Urządzenia o stopniu ochrony IP65 są podłączane za pomocą technologii szybkozłącza M12-Push-Pull (z kodem L/D).
NEARFI 2000 R
-
Sprzęgacze indukcyjne
1433040
NearFi Remote, bezstykowa bramka przesyłu Ethernet czasu rzeczywistego, 100 Mbit/s, zasięg ≤100 mm, M12 Push-Pull, IP65, możliwość połączenia z NEARFI 2000 B
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy używać wariantów urządzeń z kodem A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
Warianty urządzeń z kodem A są używane jako zamienniki w istniejących systemach i zastosowaniach. Urządzenia z kodem A są niekompatybilne z urządzeniami z kodem L (NEARFI 2xxx).
Kiedy używać wariantów urządzeń z kodem L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
W nowych projektach należy używać wariantów urządzeń z kodem L. Urządzenia z kodem L umożliwiają podwojenie zasięgu transmisji danych, podwojenie mocy dzięki połączeniu równoległemu oraz inne funkcje. Urządzenia z kodem L są niekompatybilne z urządzeniami z kodem A.
Czy urządzenia spełniają wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED)?
Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywa...
Zobacz więcej
Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywać zasobów. W związku z tym wymóg ten nie ma zastosowania do tych urządzeń.
Artykuł 3.3, e: Nie dotyczy urządzeń, ponieważ nie są przetwarzane żadne dane osobowe i nie ma to wpływu na prywatność użytkowników końcowych
Artykuł 3.3, f: Nie dotyczy, ponieważ urządzenia nie są wykorzystywane do transakcji finansowych