Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa PSR-UNI-L to elastyczne rozwiązanie bezpieczeństwa do zastosowań przemysłowych. Umożliwia monitorowanie różnych urządzeń ochronnych, takich jak zatrzymanie awaryjne, drzwi bezpieczeństwa i bariery świetlne. Dzięki konfigurowalnym właściwościom można go dostosować do konkretnych wymagań. Funkcje bezpieczeństwa można konfigurować za pomocą przełączników obrotowych na urządzeniu. Każda pozycja przełączników obrotowych jest przypisana do określonej funkcji. Przekaźnik bezpieczeństwa posiada dwa niezależne obwody, z których każdy ma dwa nieopóźnione tory prądowe zezwolenia, a także dwa cyfrowe wyjścia sygnałowe i dwa wyjścia zegarowe.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
1487644
Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa, wielofunkcyjny, do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 obwody czujników, praca 1-/2-kanałowa, automatyczna/ręczna, monitorowane uruchomienie, 2 x 2 tory prądowe zezwolenia, 2 wyjścia sygnałowe, US = 24 V DC, wtykany zacisk Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
| Rodzina produktów | PSRuni |
| Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
| Drzwi bezpieczeństwa | |
| Bariery świetlne | |
| Przełączniki magnetyczne | |
| Sterowanie dwuręczne | |
| Maty bezpieczeństwa | |
| Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
| Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III (między logiką a torami prądowymi zezwolenia) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Czasy | |
| Czas zadziałania typowo | < 100 ms (Start automatyczny / ręczny) |
| < 500 ms (Działanie maty) | |
| Typ. czas przyciągania przy Us | 1 s (przy wysterowaniu przez A1, wysterowanie aplikacyjne przez A1/A2 nie jest dozwolone) |
| typowy czas opadania | < 25 ms (przy przywołaniu przez obwody czujnika) |
| < 85 ms (Działanie maty) | |
| < 25 ms (przy żądaniu poprzez A1; zresetowanie aplikacyjne poprzez A1/A2 jest niedozwolone) | |
| Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
| Czas ponownej gotowości | 500 ms (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
| > 100 ms (Czas gotowości po aktywacji obwodów czujników przy uruchomieniu ręcznym) | |
| > 500 ms (Czas gotowości po aktywacji obwodów czujników przy uruchomieniu ręcznym w trybie maty) | |
| Czas trwania impulsu uruchomienia | min. 500 ms (start ręczny) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 9,15 W (bei US = 30 V, IL² = 144 A², skonfigurowane funkcje: tryb 1 = 2, tryb 2 = 2) |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
| Zasilanie | |
| Oznaczenie | A1/A2 |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 65 mA (przy wewnętrznym załączaniu obwodu czujnika i obwodu startowego) |
| typ. 45 mA (przy zewnętrznym załączaniu obwodu czujnika i obwodu startowego) | |
| Pobór mocy na US | typ. 1,32 W |
| Prąd załączenia | typ. 35 A (Δt = 25 µs przy Us) |
| Czas filtrowania | 1 ms (Logika) |
| Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości |
| Dioda tłumiąca | |
| Cyfrowe: Logika (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
| Opis wejścia | związanych z bezpieczeństwem |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Liczba wejść | 4 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Prąd załączenia | < 45 mA (typ. przy US, Δt < 50 µs) |
| Czas filtrowania | maks. 3 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
| min. 50 ms (Częstotliwość impulsów testowych Low) | |
| < 1 ms (Możliwy Wysoki impuls testowy przy częstotliwości impulsów testowych > 100 ms) | |
| Równoczesność | ∞ (układ 2-kanałowy), 5 s (układ przeciwsobny), 0,5 s (sterowanie dwuręczne) |
| Częstotliwość graniczna | min. 0 Hz |
| maks. 0,1 Hz | |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
| Układ ochronny | Warystor |
| Pobór prądu | 3,5 mA (typ. przy US) |
| Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34, S36) | |
| Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Liczba wejść | 2 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Prąd załączenia | < 45 mA (typ. przy US, Δt < 50 µs) |
| Czas filtrowania | maks. 3 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
| min. 50 ms (Częstotliwość impulsów testowych Low) | |
| Częstotliwość graniczna | min. 0 Hz |
| maks. 0,1 Hz | |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
| Układ ochronny | Warystor |
| Pobór prądu | < 3,5 mA (typ. przy US) |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Opis wyjścia | związanych z bezpieczeństwem |
| po 2 NO szeregowe, bezzwłoczne, bezpotencjałowe | |
| Liczba wyjść | 4 (bezzwłoczny) |
| Rodzaj zestyku | 4 tory zwolnienia blokady |
| materiał styków | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Napięcie łączeniowe | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Moc łączeniowa | min. 60 mW |
| Prąd załączenia | min. 3 mA |
| maks. 6 A | |
| Zdolność łączeniowa | 5 A (DC13) |
| 3 A (AC15) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A², uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych) |
| Częstotliwość łączenia | maks. 0,1 Hz |
| Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
| Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
| Sygnalizacja: M1, M2 | |
| Opis wyjścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wyjść | 2 |
| Napięcie | typ. (US - 2,5 V) |
| Prąd | maks. 100 mA |
| prąd załączalny maksymalny | 500 mA (Δt = 100 ms przy Us) |
| Obciążenie rezystancyjne | min. 192 Ω (maks. 100 mA) |
| Częstotliwość łąCzenia | maks. 0,1 Hz |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Dioda tłumiąca | |
| Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
| Układ wyładowczy | nie |
| Takt: T1, T2 | |
| Opis wyjścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wyjść | 2 |
| Napięcie | typ. (US - 2,5 V) |
| Prąd | maks. 100 mA |
| prąd załączalny maksymalny | 500 mA (Δt = 100 ms przy Us) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Dioda tłumiąca | |
| Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
| Długość przewodów | patrz wejścia |
| Układ wyładowczy | nie |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Wskaźnik stanu | 4 x LED (zielona, żółta, czerwona) |
| wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona, żółta, czerwona) |
| Wyświetlanie błędów | 1 x dioda LED (czerwona) |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 107,9 mm |
| Głębokość | 111,7 mm |
| Kolor | żółty (RAL 1018) |
| Materiał obudowy | PA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria stopu (EN 60204-1) | 0 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Udar | 15g |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
| Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
| Numer artykułu | 1487644 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNA191 |
| Klucz produktu | DNA191 |
| GTIN | 4063151932404 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 222,21 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 199,82 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 17,347 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
2 niezależne obwody
Lokalnie konfigurowalne
Pomoc w konfiguracji poprzez clipx ENGINEER device parameterization
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Niewielka szerokość obudowy tylko 22,5 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław