Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Rozdzielnice światłowodowe do nowoczesnego przesyłania danych
Rozdzielnice światłowodowe umożliwiają bezpieczne przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki kompaktowej i jednolitej konstrukcji rozdzielnice światłowodowe do montażu na szynie DIN oraz w szafie 19” zapewniają dużą przestrzeń na bezpieczne podłączenie światłowodów.
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: 1U, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: 1U, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 12, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Okrągłe złącze wtykowe M17, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: 1U, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: 1U, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: 1U, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Korzyści
- Maksymalne bezpieczeństwo i ochrona przed zakłóceniami EMC i ESD
- Maksymalna elastyczność podczas instalacji dzięki różnym możliwościom mocowania adaptera szyny w wersjach na szynę DIN
- Niezawodność nawet w trudnych warunkach dzięki atestowanemu zakresowi temperatur co najmniej od -25°C do +70°C
- Krótszy czas montażu w miejscu instalacji dzięki wersjom konfekcjonowanym do spawania
- Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji Phoenix Contact