Koncentrator na szynę DIN serii FDX-20 bez pigtaili, zawiera 6 złączy LC Duplex jednomodowe. Kasetka (na dostępne osobno termokurczliwe i zaciskane osłonki spawów) na opatentowanej półce na spawy ze stali malowanej proszkowo. Wprowadzenie kabla przez dławnicę od góry lub od dołu.
Obudowa 2-częściowa, przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą adaptera z tyłu. Adapter można zamontować również z boku.
W komplecie:
Obudowa na szynę DIN ze zintegrowaną półką na spawy (zamontowaną), zawiera 6 złączy LC Duplex, 1 kasetę na spawy, 1 dławnicę kablową (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6-OSP
-
Rozdzielacz
1343386
Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E335024-20250729Produkty kompatybilne
Korzyści
Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Optymalna wielkość i opatentowana półka na pigtaile do komfortowego łączenia i kompaktowych promieni gięcia.
Do łatwego podłączenia obiektowego