Rozdzielnica na szynę DIN serii FDX-20 do złącza Plug-and-Play, wyposażona w 6 złączy LC-Duplex i 1 gniazdo M17 MPO 12-pinowe, mocowanie gniazda na spodzie (w razie potrzeby gniazdo można zamocować na górze). Obudowa (2-częściowa) przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą znajdującego się z tyłu adaptera (można go zamontować również z boku)
FOC-PP-17S12-LCD6-OM1
-
Rozdzielacz
1208052
Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 12, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Okrągłe złącze wtykowe M17, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet
Szczegóły produktu
| Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 12 |
| wygląd wtyku | LC-Duplex |
| Liczba przewodów | 12 |
| Liczba gniazd na moduły | 6 |
| Ilość gniazd | 12 |
| Klapka ochronna | tak |
| Wyprowadzenie kabla | górze i na dole |
| Tłumienie | ≤ 0,6 dB |
| Środek transmisyjny | Światłowód |
| Technika przyłączeniowa | |
| Rodzaj przyłącza | Okrągłe złącze wtykowe M17 |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 115 mm |
| Obudowa | |
| Szerokość obudowy | 40 mm |
| Parametry mechaniczne | |
| Średnica feruli | 1,25 mm |
| Kolor | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał feruli | PPS |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, szara (obudowa metalowa) |
| Typ przewodu | Włókna szklane wielomodowde |
| Rodzaj przewodu | Fan out |
| Zewnętrzna średnica przewodu | ≤ 12,00 mm (6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| pojedyncze żyły, średnica | 2 mm |
| Kabel światłowodowy | |
| Liczba włókien | 12 |
| włókno | GOF |
| typ włókna | Światłowód szklany wielomodowy 62,5/125 µm |
| Środek transmisyjny | Światłowód |
| Tłumienie | ≤ 0,6 dB |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 55 °C |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Możliwe elastyczne przełożenie adaptera |
| Numer artykułu | 1208052 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNHBC |
| Klucz produktu | ABNHBC |
| GTIN | 4063151275952 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 571 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 501,624 g |
| Numer taryfy celnej | 85367000 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FOC-17P12-17P12-GL02/10 - Kabel połączeniowy 1018526
-
FOC-17P12-17P12-GL02/20 - Kabel połączeniowy 1019181
-
FOC-17P12-17P12-GL02/30 - Kabel połączeniowy 1018528
-
FOC-17P12-17P12-GL02/40 - Kabel połączeniowy 1018529
-
FOC-17P12-17P12-GL02/50 - Kabel połączeniowy 1018530
-
FOC-17P12-17P12-GL02/100 - Kabel połączeniowy 1018560
-
FOC-17P12-17P12-GL02/160 - Kabel połączeniowy 1127001
-
FOC-17P12-17P12-GL02/200 - Światłowód 1018562
-
FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Moduł 1018571
-
FOC-FR19:1U-17S12-LCD6-OM1 - Panel krosowniczy 1018568
-
FOC-FR19:1U-217S12-LCD12-OM1 - Panel krosowniczy 1018570
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1146520
-
FOC-17P12-17P12-GL02/60 - Kabel połączeniowy 1018554
-
FOC-17P12-17P12-GL02/70 - Kabel połączeniowy 1018556
-
FOC-17P12-17P12-GL02/80 - Kabel połączeniowy 1018557
-
FOC-17P12-17P12-GL02/90 - Kabel połączeniowy 1018559
-
FOC-17P12-17P12-GL02/110 - Kabel połączeniowy 1126995
-
FOC-17P12-17P12-GL02/120 - Kabel połączeniowy 1127010
-
FOC-17P12-17P12-GL02/130 - Kabel połączeniowy 1127004
-
FOC-17P12-17P12-GL02/140 - Kabel połączeniowy 1127003
-
FOC-17P12-17P12-GL02/150 - Kabel połączeniowy 1127002
-
FOC-17P12-17P12-GL02/170 - Kabel połączeniowy 1127000
-
FOC-17P12-17P12-GL02/180 - Kabel połączeniowy 1150514
-
FOC-17P12-17P12-GL02/190 - Kabel połączeniowy 1150515
Korzyści
Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław