FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Moduł
1018571

Zmontowany fabrycznie moduł rozgałęziacza światłowodowego (3 U) do przyłączenia zespołu wtyku M17 MPO, możliwość montażu w koncentratorze światłowodowym 19" (3 U)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompaktowy kształt ze złączem MT
Możliwość elastycznego montażu w nośniku modułów
Modułowa konstrukcja obudowy pozwala na zintegrowanie do 12 modułów wtykowych w obudowie (3U) w zależności od potrzeb w celu uzyskania połączeń światłowodowych o dużej gęstości upakowania
Ilość modułów wtykowych może być dowolnie dobrana. Opcjonalne płytki końcowe są dostępne dla wolnych przestrzeni montażowych
Moduł wtykowy skonfigurowany z 12-pinowym złączem serii M17 MPO i standardowym adapterem LC