System pomiaru danych meteorologicznych firmy Phoenix Contact jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną. System może być używany również jako system samodzielny.
W połączeniu z czujnikami środowiskowymi typu SOL-ES firma Phoenix Contact oferuje kompleksowe rozwiązanie, które można zintegrować bezpośrednio z systemem sterowania Phoenix Contact. Każdy czujnik jest zgodny z normą IEC 61724-1 klasa A. Dostarcza on dane pomiarowe z najwyższą precyzją. Stacja pogodowa nadaje się zatem optymalnie do użytku na farmach fotowoltaicznych. Stacja informuje na bieżąco o efektywności instalacji fotowoltaicznej.
Czujniki podłącza się za pomocą złączy M12. Przy użyciu rozdzielacza M12 typu Y (patrz zakładka „Akcesoria”) można w prosty sposób zrealizować połączenie Daisy Chain.
Dostępna osobni aplikacja z zarządzaniem z poziomu przeglądarki pozwala na uruchamianie czujników bez umiejętności programowania, ponieważ dzięki automatycznej konfiguracji wszystkie czujniki podłączone poprzez Modbus są wykrywane automatycznie. Dane z czujników są przesyłane z wbudowanego sterownika do systemu nadrzędnego za pośrednictwem standardowych protokołów, np. Modbus/TCP lub PROFINET. Przy napięciu zasilania 24 V DC wszystkie czujniki posiadają zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.
Ważna uwaga
Do działania stacji pogodowej niezbędna jest karta pamięci SD SOL-WEATHER-STN z aplikacją oraz odpowiednie czujniki wraz z elementami montażowymi (patrz zakładka „Akcesoria”).
SOL-SC-PRO-WTH-STN
-
Stacja pogodowa
1076201
Stacja pogodowa do zbierania danych pomiarowych z podłączonych czujników środowiskowych Możliwość stosowania w połączeniu z czujnikami typu SOL-ES np. na farmach fotowoltaicznych lub w innych obiektach przemysłowych. Dane pogodowe są zapisywane lokalnie i udostępniane na interfejsie użytkownika.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwe uruchomienie niewymagające umiejętności programowania
Standardowe interfejsy
Złącza okrągłe M12 w jakości przemysłowej do połączenia czujników
Instalacja wszystkich kompatybilnych czujników metodą Plug & Play
Elastyczność dzięki możliwości wyboru czujników