Wszystkie „Solarline Environment Sensors” (SOL-ES) są montowane metodą Plug & Play w połączeniu ze stacją pogodową Phoenix Contact (patrz akcesoria). Nadają się w szczególności do pomiaru danych meteorologicznych w systemach fotowoltaicznych.
Materiały montażowe są dostępne jako akcesoria.
SOL-ES-BSC-PYR
-
Czujnik
1093211
Piranometr firmy Hukseflux Thermal Sensors B.V. do pomiaru natężenia promienienia w W/m2 o kącie otwarcia 180°. Wartość pomiarowa jest udostępniana przez Modbus/RTU (RS-485). Spełnia wymagania klasy dokładności „First Class” zgodnie z ISO 9060.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Posiada certyfikaty badań wg ISO 9060 do First Class Classification
Zgodność z normą IEC 61724-1, klasa B
Efektywna organizacja kalibracji i serwisowania