MINI MCR-EX-T-I
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2908813
Ex i-Przetwornik temperaturowy do przetwarzania i przesyłania sygnałów iskrobezpiecznych z czujników RTD i TC do obciążenia w obszarze bezpiecznym. Konfiguracja standardowa, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Przyłącze śrubowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Temperature transmitter |
Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
Zastosowanie | Temperatura |
Wykonanie | Wzmacniacze separacyjne Ex i z zabezpieczeniem funkcjonalnym SIL |
Konfiguracja | Oprogramowanie |
Aplikacja |
Funkcjonalność | |
Konfiguracja | Oprogramowanie |
Aplikacja |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | ≤ 400 ms |
Separacja galwaniczna | |
Kategoria przepięciowa | II (≤ 5000 m) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (≤ 5000 m) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | podwójna/wzmocniona izolacja |
Separacja galwaniczna Wyjście/zasilanie, wejście IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 265 Veff |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 60079-7 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-7 |
Znamionowe napięcie izolacji | 251 Veff |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Pobór mocy | ≤ 900 mW |
Pomiar | |
Opis wejścia | iskrobezpieczny |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Czujniki Pt, Ni, Si, Cu |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | J, K, B, E, N, R, S, T, C, A, L, U, A-1, A-2, A-3, L, M |
Zakres pomiaru temperatury | -200 °C ... 850 °C (zakres uzależniony od typu czujnika) |
Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 40 kΩ (Minimalna rozpiętość pomiarowa: 10% wybranego zakresu pomiarowego) |
Zakres oporu, potencjometr | 0 Ω ... 40 kΩ (Minimalna rozpiętość pomiarowa: 10% wybranego zakresu pomiarowego) |
liniowy zakres sygnału mV | -1000 mV ... 1000 mV |
0 mV ... 1000 mV (SIL) | |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | ≤ 25 Ω (możliwość regulacji, 3 lub 4 przewody, dla każdego przewodu) |
≤ 50 Ω (możliwość regulacji, 2 przewody) |
Sygnał: Prąd | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA (SIL) |
4 mA ... 20 mA (NE 43) | |
0 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
0 mA ... 21 mA (dowolnie nastawiany) | |
21 mA ... 0 mA (dowolnie nastawiany) | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 21,5 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 10 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (z końcówką rurkową) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (giętki) |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Parametry bezpieczeństwa: Terminal 1-2; 3-4 | |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | 44 nF |
Max. napięcie wyjścia Uo | 7 V |
Max. prąd wyjścia Io | 10 mA |
Max. moc wyjścia Po | 18 mW |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1000 mH / 1000 µF |
IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1000 mH / 300 µF |
IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 300 mH / 15,7 µF |
IIB/IIA/IIIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
Rodzaj przyłącza | S-PORT |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
LED czerwona (komunikaty o błędach) |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 109,81 mm |
Głębokość | 119,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Materiał obudowy | PBT |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 61010-1) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 63 °C |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff (Wejście/wyjście/zasilanie) |
Izolacja | podwójna/wzmocniona izolacja |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 61010-1) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 56 °C |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff (Wejście/wyjście/zasilanie) |
Izolacja | podwójna/wzmocniona izolacja |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 61010-1) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 49 °C |
Znamionowe napięcie izolacji | 150 Veff (Wejście/wyjście/zasilanie) |
Izolacja | podwójna/wzmocniona izolacja |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 60079-11) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 63 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Znamionowe napięcie izolacji | 150 Veff (Wyjście/zasilanie, wejście) |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 60079-11) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 56 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 33 V AC/DC |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 Veff (Wyjście/zasilanie, wejście) |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 60079-11) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 49 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 33 V AC/DC |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 Veff (Wyjście/zasilanie, wejście) |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 60079-7) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 63 °C |
Znamionowe napięcie izolacji | 162 Veff (Wejście/wyjście/zasilanie) |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 60079-7) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 56 °C |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 Veff (Wejście/wyjście/zasilanie) |
Zakres wysokości zastosowania (IEC/EN 60079-7) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 49 °C |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 Veff (Wejście/wyjście/zasilanie) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | IBExU 21 ATEX 1035 X |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | IECEx IBE 21.0017 X |
CCC / China-Ex | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | 2023122310116238 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certyfikat | , C.D.-No 097285872 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 61010-2-201 Listed |
Certyfikat | , C.D.-No 097285872 |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Informacja | 1-kanałowy |
Systematic Capability | |
Oznaczanie | 3 |
INMETRO | |
Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | DNV 23.0187 X |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Sprawdzone według poniższych norm i przepisów: EN 61326-1 – zastosowanie w obszarze przemysłowym, NAMUR NE 21 |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
EN 61326-3-2 | |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2908813 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DK1225 |
Klucz produktu | DK1225 |
GTIN | 4055626357591 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2869728
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Moduł komunikacyjny 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Moduł komunikacyjny 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Moduł komunikacyjny 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Moduł komunikacyjny 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Złącza zasilania 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Złącza zasilania 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Moduł nadzoru 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Moduł nadzoru 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław