PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 120 V AC/110 V DC, wyjście: 3‑48 V DC/100 mA
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne
Przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają m.in. niezawodne przełączanie w automatyce przemysłowej. Oferujemy szeroki wybór przekaźników półprzewodnikowych i elektromechanicznych, w wersji wtykowej lub w postaci kompletnego modułu. Przekaźniki sprzęgające, kompaktowe moduły przekaźnikowe i przekaźniki elektromechaniczne do obszaru Ex przyczyniają się dodatkowo do zwiększenia dyspozycyjności systemu.
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniaturowym przekaźnikiem, styki (AgNi+Au): moce małe do dużych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/DC
PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 120 V AC/110 V DC, wyjście: 3–48 V DC/100 mA
Przekaźnik półprzewodnikowy wejścia, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 24 V DC, wyjście: 4 - 48 V DC/maks. 100 mA
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V AC
Wtykany przekaźnik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 115 V AC
Przekaźniki pomocnicze serii HR to przekaźniki ze zworą osiową. HR 115 wyróżnia się kompaktową konstrukcją i posiada gniazdo wtykowe. Ma maks. 3 zestyki pomocnicze i wybierane opcjonalnie stałe czasowe.
PLC-INTERFACE stanowi ochronę przed prądami i napięciami zakłóceniowymi po stronie sterowania. Składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 z przyłączami śrubowymi i wtykanego przekaźnika miniaturowego z zestykiem mocy do 2x 8 A, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 120 V AC
PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21‑21 z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z pozłacanym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC/DC
Wtykowy przekaźnik miniaturowy, Przyłącze FASTON, 1 zestyk przełączny, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Napięcie wejściowe: 230 V AC
Nowe produkty
PLC-INTERFACE z wyłącznikiem elektronicznym
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii PLC-INTERFACE
Kompaktowe moduły przekaźnikowe
Uniwersalna seria PLC-INTERFACE oferuje szeroki wybór różnych wtykowych przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych.
Dostępne są następujące wersje specjalne:
- Seria do połączenia czujników lub urządzeń wykonawczych
- Seria z filtrem do długich przewodów sterowniczych
- Moduły przełączników do obsługi ręcznej
- Przekaźniki półprzewodnikowe
- Przekaźniki Ex do zastosowań w strefie 2
- Hybrydowe przekaźniki półprzewodnikowe o długiej żywotności
- Moduły przekaźnikowe do zastosowań w kolejnictwie
- Moduły przekaźnikowe do wysokich prądów załączania
- Przekaźniki nawrotne do silników prądu stałego
Korzyści ze stosowania naszych kompaktowych modułów przekaźnikowych
- Szeroka oferta produktów obejmująca wersje specjalne do różnych aplikacji
- Optymalizacja instalacji dzięki różnym akcesoriom
- Niewielka szerokość 6,2 mm z wtykowymi przekaźnikami elektromechanicznymi i półprzewodnikowymi
- Technika przyłączeniowa do wyboru: śrubowa, sprężynowa lub Push-in
- Funkcje logiczne z PLC logic
- Szybkie połączenie wtykowe między sterownikiem a przekaźnikiem elektromagnetycznym dzięki adapterom okablowania systemowego
- Kompaktowe moduły przekaźnikowe są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii RIFLINE complete
System uniwersalnych przekaźników przemysłowych – od przekaźnika sprzęgającego i przekaźnik czasowy po zamiennik stycznika miniaturowego
Przy użyciu uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych RIFLINE complete zrealizujesz wszystkie standardowe aplikacje. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacniane: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki styczników miniaturowych. System przekaźników wtykowych umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.
Korzyści ze stosowania naszego systemu przekaźników przemysłowych
- Kompletna rodzina produktów obejmująca całe spektrum standardowych zastosowań przekaźników
- Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
- Proste przekształcenie w przekaźnik czasowy poprzez wtykowy moduł funkcyjny
- Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
- Dostępny jako kompletny moduł lub system modułowy
- System uniwersalnych przekaźników przemysłowych jest częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact to podstawowe urządzenia do sterowania jednokanałowego. Przekaźniki sprzęgające służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy i zwielokrotnienia sygnałów.
Korzyści ze stosowania naszych przekaźników sprzęgających z zestykami o wymuszonym przełączaniu
- Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu wg normy EN 50205
- Niezawodna wymiana sygnałów między dwoma systemami z funkcją sygnalizacji zwrotnej
- Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
- Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
- Kompletna rodzina produktów obejmująca całe spektrum zastosowań standardowych
Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex
Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex – bezpieczne przełączanie
Moduły przekaźnikowe umożliwiają niezawodne rozdzielanie i przełączanie sygnałów również w obszarach zagrożonych wybuchem. Przekaźniki mają niezbędne dopuszczenia Ex do strefy 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Korzyści ze stosowania naszych modułów przekaźnikowych do obszaru Ex
- Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki specjalnym dopuszczeniom
- Elastyczność dzięki różnym technikom przyłączeniowym
- Szybkie rozdzielanie potencjałów dzięki mostkom
- Oszczędność miejsca dzięki wąskiej konstrukcji o szerokości 6,2 mm
- Niezawodne podłączenie do okablowania systemowego za pomocą adaptera V8
- Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźnik pomocniczy z modułem podstawki
Przekaźnik pomocniczy do obsługi i przełączania w obszarach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa
Przekaźniki pomocnicze nadają się idealnie do zastosowania w urządzeniach do sterowania i monitorowania. Zapewniają separację galwaniczną między obwodem pomocniczym a obwodem sterowania. Jednocześnie przekaźniki pomocnicze wykazują niewielkie zużycie energii mimo wysokiej zdolności łączeniowej. Dzięki temu nadają się idealnie np. do stacji elektroenergetycznych.
Przekaźnik uruchamia wszystkie zestyki jednocześnie, bez przełączania dźwigni. Wtykowe przekaźniki pomocnicze montuje się szybko i bezpiecznie na odpowiednim module podstawki.
Korzyści ze stosowania naszych przekaźników pomocniczych
- Niezawodność i trwałość dzięki wysokiej zdolności łączeniowej
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Łatwe uruchamianie dzięki konfekcjonowanym złączom