PLC-RSC-120UC/21-21/SO46
-
Moduł przekaźnika
1125985
PLC-INTERFACE stanowi ochronę przed prądami i napięciami zakłóceniowymi po stronie sterowania. Składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 z przyłączami śrubowymi i wtykanego przekaźnika miniaturowego z zestykiem mocy do 2x 8 A, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 120 V AC
Szczegóły produktu
Uwaga dot. materiału | |
Uwaga dotycząca eksploatacji | W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi zaciskami sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub FBST 500... |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Przy pewnej separacji należy między sąsiadujące moduły włożyć płytkę separacyjną PLC-ATP |
Instrukcja montażu | Na początku i na końcu każdej listwy ze złączkami PLC należy umieścić płytkę separacyjną PLC-ATP. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Ochrona przeciwporażeniowa produktu musi być zapewniona (przy napięciu >25 V AC / >60 V DC) przez wykonawcę instalacji. Jest to urządzenie wbudowane bez ochrony przed dotykiem bezpośrednim. |
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | Filtr chroniący przed zakłóceniami |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | 3x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 21.03.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,84 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV (Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 kV między obwodem wejściowym i torami prądu wyjściowego) |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Zakres napięcia wejściowego | 94,8 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
93,5 V DC ... 168,3 V DC (20 °C) | |
Napięcie znamionowe (wtykowy przekaźnik elektromechaniczny) | 60 V DC |
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
Typowy prąd wejścia dla UN | 8,5 mA (50 Hz) |
9,5 mA (60 Hz) | |
Czas zadziałania typowo | 8 ms |
typowy czas opadania | 15 ms |
Napięcie odpadania typowe | 45 V AC |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy |
Element RC | |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 2 zestyki przełączne |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgNi |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V (10 mA) |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
prąd załączalny maksymalny | 15 A (300 ms) |
Prąd załączalny minimalny | 10 mA (5 V) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (24 V DC) |
96 W (48 V DC) | |
60 W (60 V DC) | |
44 W (110 V DC) | |
57 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Moc łączeniowa, min | 0,12 W |
Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
0,2 A (przy 250 V, DC13) | |
3 A (przy 24 V, AC15) | |
3 A (przy 250 V, AC15) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Szerokość | 14 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT III (Przekaźniki elektromechaniczne) |
Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | TAE0000196 |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Drgania | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 1125985 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK623M |
Klucz produktu | DK623M |
GTIN | 4063151052515 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 77,47 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 56,43 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7f77ec3c-763f-4abc-aa1d-d3b806db8f66 |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pojedynczy mostek wtykowy 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1053438
-
UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0824605
-
UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0812146
-
UC-TM 12 - Oznacznik do zacisków 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0824613
-
UCT-TM 12 - Oznacznik do zacisków 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Przekaźnik osobny 2961273
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław