Moduł we/wy Axioline E-Safe IP67 to nowe uzupełnienie systemu Axioline E.
Moduł we/wy umożliwia przetwarzanie bezpiecznych wejść i wyjść poza szafą sterowniczą i przesyłanie sygnałów do nadrzędnego sterownika PROFIsafe.
W tym celu protokół bezpieczeństwa jest przesyłany przez mastera IO-Link Phoenix Contact do standardowej sieci i następnie przetwarzany przez sterownik bezpieczeństwa.
Do adresowania urządzeń można użyć wtyczki AXL E ADDRESSPLUG (100053) dostępnej w akcesoriach.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
Moduł bezpieczeństwa
1185380
Moduł bezpieczeństwa Axioline E, 4 bezpieczne wejścia cyfrowe w trybie 2-kanałowym, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych w trybie 1-kanałowym, 4 bezpieczne wyjścia cyfrowe przełączające +/-, interfejs IO-Link, stopień ochrony IP65/IP67, do systemów PROFIsafe
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 59,8 mm |
Wysokość | 214 mm |
Głębokość | 30 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Dane wraz z mocowaniami i wtykami |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne POCAN B4239 GF30 YE 1018 |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Bezpieczne wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | IEC 61131-2 typ 3 |
Liczba wejść | 4 (układ 2-kanałowy) |
8 (układ 1-kanałowy) | |
Długość przewodów | maks. 200 m |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30,2 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3,7 mA (przy 24 V DC) |
maks. 4,3 mA (przy 30,2 V DC) | |
Czas filtrowania wejścia | 1,5 ms |
3 ms (Domyślny) | |
5 ms | |
15 ms | |
Układ ochronny | zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników |
IO-Link | |
Liczba portów | 1 |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Typ portu | Class A |
Specyfikacja | V1.1.2 |
Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
Szybkość transmisji | 230,4 kb/s (COM3) |
Czas cyklu | ≥ 4 ms |
Aktualizacja danych procesu | ≥ 4 ms |
Liczba danych procesu | 64 Bit (Dane wejściowe i wyjściowe) |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Bezpieczne wyjścia cyfrowe |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
Liczba wyjść | 4 (układ 2-kanałowy, przełączanie +/-) |
4 (układ 1-kanałowy, przełączanie +) | |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami, ochrona przeciwzwarciowa wyjść |
Napięcie wyjściowe | UA - 1,4 V |
Prąd wyjściowy | maks. 2 A (na kanał) |
maks. 2 A (na każde wyjście) | |
maks. 6 A (Prąd sumaryczny wszystkich wyjść; stosować się do wskazówek instrukcji obsługi.) | |
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 2 A |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC (z napięcia UA) |
Obciążenie min | 2,4 kΩ (10 mA przy 24 V DC) |
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | < 5 V ((w stanie niskim)) |
Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | 2 mA (Prąd upływu w stanie niskim) |
Czas opóźnienia | maks. 128 s (możliwość parametryzowania) |
Dopuszczalna długość przewodów | maks. 50 m |
Częstość łączeń | maks. 1 Hz |
Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | nie |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline E |
Zastosowanie | Bezpieczeństwo funkcjonalne |
Konstrukcja | Stand-alone |
Pozycja montażu | dowolna |
Tryb pracy | Przetwarzanie danych procesowych na poziomie 4 słów |
Właściwości izolacji | |
Stopień zanieczyszczenia | 4 |
Zasilanie: IO-Link | |
Oznaczenie | Zasilanie portu IO-Link (L+) |
Napięcie znamionowe zasilania peryferii | 24 V DC (Udostępniane przez interfejs IO-Link urządzenia master IO-Link.) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
prąd znamionowy na każde urządzenie | ok. 15 mA |
Dopuszczalna długość przewodów | maks. 20 m |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Zasilanie: Elektronika modułu i czujniki | |
Oznaczenie | Zasilanie elektroniki modułu i czujników (US) |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie L |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | 67 mA (bez czujników) |
Zabezpieczenie | maks. 8 A (zwłoczny) |
Zasilanie: Urządzenia wykonawcze | |
Oznaczenie | Zasilanie urządzeń wykonawczych (UA) |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie L |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | 52 A (bez urządzeń wykonawczych) |
Zabezpieczenie | maks. 8 A (zwłoczny) |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | wg IEC 61076-2-101, technika przyłączeniowa M12 |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Pozycja zabudowy) |
Stopień ochrony | IP65/IP67 (wg DIN EN 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013) |
Wskazówka | Odporność na gaz zagrażający działaniu (dwutlenek siarki (SO2), siarczek wodoru (H2S)) |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 108 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 75 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora | wg IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż naścienny |
Płyta montażowa | |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 1185380 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA541 |
Klucz produktu | DNA541 |
GTIN | 4063151225278 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 405 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 372 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
SCIP | b48639e5-ae11-4270-ac76-a6f03f493f7d |
Produkty kompatybilne
-
AXL E ADDRESSPLUG - Pamięć konfiguracji 1100053
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
UCT-EM (7X10) - Szyldzik zapadkowy 0830765
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozdzielacz Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Rozdzielacz Y 1546068
-
SAC-4P-10,0-105/M12FSL - Kabel mocy 1425036
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Kabel mocy 1425073
-
SAC-4P-M12FSL/.../... - Kabel mocy 1276563
-
SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1681619
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1682731
-
SAC-5P-M12MS-M12FS SH/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1536120
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Maksymalne uproszczenie instalacji dzięki montażowi bez szafy
Bezpieczne wyjścia do 2 A
Długa żywotność i wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałej konstrukcji
Podłączenie bezpiecznych czujników i urządzeń wykonawczych bezpośrednio na poziomie obiektu
Łatwe adresowanie urządzeń za pomocą wtyku adresowego
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław