Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.

Go to Product Detail Page for item 0801353
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etykiety
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etykiety
0801353

Etykiety, żółty/czarny, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 51 mm

Korzyści

  • Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
  • Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
  • Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
  • Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach

Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.

W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.

Nadruk i aplikacja w jednym kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.

Dowiedz się więcej
Modułowy system THERMOMARK E SERIES