Pasek oznaczników typu zack, pasek, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: X, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu zack, pasek, pomarańczowy, opisany, zadrukowane wzdłuż: Dekady 10-100, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 14-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: niebieski
Pasek oznaczników typu zack, pasek, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: J, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Arkusz oznaczników Simplex, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 80, 25 jednakowych dekad po każdej stronie, biały, do styków o szerokości: 10 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Arkusz oznaczników Simplex, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 40, 25 jednakowych dekad po każdej stronie, biały, do styków o szerokości: 10 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu zack, pasek, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 5,08 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.