Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 14-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: czerwony
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: F, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80, wysokość pola tekstowego: 5,2 mm, szerokość pola tekstowego: 5,45 mm
taśma oznaczników BNB, 10-częściowa, dzielona, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: wtykanie
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 10-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: pomarańczowy
Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 90, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 3,4 mm
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: E, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
taśma oznaczników BNB, 10-częściowa, dzielona, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 7,5 mm, rodzaj montażu: wtykanie
Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 3 mm
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 34-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: niebieski
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.