Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 281 ... 290, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami parzystymi: 42 ... 60, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny symbolu: ERDE, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Karta oznaczników, Arkusz, biały, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery od 91 ... 100, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 14, wysokość pola tekstowego: 2,8 mm, szerokość pola tekstowego: 3,5 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 6,6 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny symbolu: L2, biały, do styków o szerokości: 10,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 14 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 3,81 mm, rodzaj montażu: klejenie
Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 10 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 7,5 mm, rodzaj montażu: klejenie
Taśma ponacinana, płaska, 120-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 109 ... 120, przeznaczone dla wszystkich zacisków o rastrze 5,2 mm, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.