Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 6,6 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 491 ... 500, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 4,2 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 5,08 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 15,45 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 391 ... 400, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 100-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, 10 identycznie opisanych pasków na płaską matę taśmową, przeznaczone dla wszystkich zacisków o rastrze 4,2 mm, biały, do styków o szerokości: 4,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 9,4 mm
Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 14 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 3,81 mm, rodzaj montażu: klejenie
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.