Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Označovací kolík, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny tej samej liczby: 73, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 8 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, biały, do styków o szerokości: 4,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Podwójny uchwyt oznacznika, 300 mm, do cięcia ręcznego, zatrzaskiwany w gnieździe na oznacznik, do mocowania ZB ..., UCT-TM ... lub UC-TM ...
Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: klejenie
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny tej samej liczby: 55, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny tej samej liczby: 33, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 471 ... 480, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 7,62 mm, rodzaj montażu: klejenie
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.