Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 361 ... 370, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 10 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami parzystymi: 82 ... 100, biały, do styków o szerokości: 4 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 461 ... 470, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 421 ... 430, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny tej samej liczby: 83, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 3,6 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami parzystymi: 62 ... 80, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30, wysokość pola tekstowego: 9,6 mm, szerokość pola tekstowego: 10,8 mm
Oznacznik do zacisków, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.