Oznaczniki do kabli

Oznaczniki do przewodów i kabli

Trwałe i jednoznaczne oznakowanie kabli i przewodów zapewnia lepszą orientację w szafach sterowniczych i systemach. Oznaczniki do przewodów i kabli ułatwiają montaż i obsługę techniczną oraz stanowią pomoc przy usuwaniu usterek. Oferujemy różnego rodzaju oznaczniki o różnych sposobach montażu pasujące optymalnie do każdej aplikacji.

Go to Product Detail Page for item 0801019
WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL - Koszulka termokurczliwa
WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL - Koszulka termokurczliwa
0801019

Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0823517
UC-WMT (12X4) - Oznacznik przewodów
UC-WMT (12X4) - Oznacznik przewodów
0823517

Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 32, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0830781
UCT-WMCO 2,9 (18X4) - Oznaczenie przewodów
UCT-WMCO 2,9 (18X4) - Oznaczenie przewodów
0830781

Oznaczenie przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, zakres średnicy kabli: 2 ... 2,9 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 32, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 1044253
WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL - Koszulka oznacznikowa
WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL - Koszulka oznacznikowa
1044253

Koszulka oznacznikowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 120000 mm

Go to Product Detail Page for item 0820552
UC-WMTBA (24X5) BU - Oznacznik do kabli
UC-WMTBA (24X5) BU - Oznacznik do kabli
0820552

Oznacznik do kabli, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 24 mm

Korzyści

  • Wiele możliwości dzięki różnym sposobom montażu
  • Możliwość dostosowania do warunków otoczenia dzięki różnym materiałom do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Wysoka jakość: doskonałe oznaczniki odporne na ścieranie i zarysowanie

Wybierz odpowiedni dla siebie sposób montażu oznaczników na przewody i kable

Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań niezależnie od sposobu montażu oznaczników na przewody i kable.

Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo

Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo

Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo

Oznaczniki do przewodów mocowane zatrzaskowo mają dwie powierzchnie na opis. Są one zamocowane trwale i zawsze dobrze czytelne. Oznaczniki na już ułożonych przewodach i kablach mocuje się zatrzaskowo.

Oznaczniki do kabli nawlekane

Oznaczniki do kabli nawlekane

Oznaczniki do kabli nawlekane

Pojedyncze oznaczniki nasuwa się na przewody lub mocuje opaskami kablowymi. Dostępne są różne materiały zarówno na karcie, jak i na rolce.

Oznaczniki do kabli nasuwane

Oznaczniki do kabli nasuwane

Oznaczniki do kabli nasuwane

Przewody można również wyposażyć w tulejki oznacznikowe stanowiące system bazowy. W takim przypadku przewody oznacza się za pomocą paska wtykanego w tulejkę. Umożliwia to wykonanie oznacznika w późniejszym czasie.

Tulejki oznacznikowe nasuwane

Tulejki oznacznikowe nasuwane

Tulejki oznacznikowe nasuwane

Aby oznaczyć przewody w bezpieczny i łatwy sposób bez drukowania na miejscu, wystarczy użyć opisanych już tulejek. Specjalny kształt tulejek zapobiega ich przekręcaniu względem siebie.

Koszulka termokurczliwa nasuwana

Koszulka termokurczliwa nasuwana

Koszulka termokurczliwa nasuwana

Do trwałego oznaczania kabli i przewodów najlepsze są niedrogie koszulki termokurczliwe. Phoenix Contact oferuje koszulki termokurczliwe pocięte na określoną długość lub na rolce.

Oznaczniki do kabli przyklejane

Oznaczniki do kabli przyklejane

Oznaczniki do kabli przyklejane

Etykiety składają się z pola na opis i przezroczystej folii. Folia chroni opis przed starciem i zabrudzeniem. W sprzedaży są dostępne etykiety o różnych rozmiarach i kształtach.

Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi

Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi

Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi

Oznaczniki można mocować na przewodach i kablach niezależnie od ich średnicy za pomocą zwyczajnych opasek kablowych. Duża powierzchnia oznaczników pozwala na umieszczanie na nich szczegółowego opisu.

Nadruk i aplikacja w jednym kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.

Dowiedz się więcej
Modułowy system THERMOMARK E SERIES