Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Żrące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Oznaczniki do instalacji
Jednoznaczne oznaczniki do instalacji pomogą uniknąć błędów obsługi i zapewnić orientację. Mają one znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy. Etykiety informacyjne i etykiety bezpieczeństwa zawierają ważne informacje dotyczące eksploatacji, utrzymania ruchu, serwisowania i obsługi technicznej systemów. Oznaczniki firmy Phoenix Contact spełniają ustawowe wymagania dotyczące prawidłowego oznakowania instalacji.
Znak nakazu, Arkusz, błękitny/biały, opisany: Obowiązuje lekki sprzęt ochronny dróg oddechowych, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3
Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Drażniące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Znak nakazu, Arkusz, błękitny/biały, opisany: Obowiązuje obuwie przewodzące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 200 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Etykieta wtykana, fioletowy, wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Etykieta ostrzegawcza, Arkusz, żółty/czarny, opisany: Błyskawica i nadruk: 230 V, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Znak nakazu, Arkusz, błękitny/biały, opisany: Przestrzegać instrukcji obsługi , rodzaj montażu: klejenie, średnica: 200 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Etykieta wtykana, brązowy, wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Znak zakazu, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Spożywanie posiłków zabronione, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 50 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3, wysokość pola tekstowego: 50 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm
Znak nakazu, Arkusz, błękitny/biały, opisany: Odłączyć przed pracą, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3
Korzyści
- Różnorodne rozwiązania – szerokie portfolio materiałowe do zróżnicowanych zastosowań
- Gotowe do użytku tabliczki i materiały z możliwością nadruku
- Doskonała odporność na czynniki środowiskowe, a tym samym trwałe i niezawodne oznakowanie systemu
Etykieta ostrzegawcza
Etykiety ostrzegawcze
Etykiety ostrzegawcze służą do oznakowania miejsc niebezpiecznych w systemach, instalacjach i zakładach. Są one dostępne w postaci bardzo elastycznych, miękkich etykiet PCW, w wersji gotowej do użycia lub nieopisane.
Znak zakazu
Znaki zakazu
Znaki zakazu określają zabronione czynności, które mogą spowodować zagrożenie. Dostępne są trzy różne wersje. Wersje z nadrukiem i bez nadruku obejmują wszystkie przypadki zastosowania i umożliwiają maksymalną elastyczność.
Znak nakazu
Znaki nakazu
Znaki nakazu zalecają określone zasady postępowania i są stosowane w celu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Są one dostępne w wersji opisanej lub nieopisanej do indywidualnej edycji.
Etykieta substancji niebezpiecznych
Etykiety substancji niebezpiecznych
Etykiety substancji niebezpiecznych służą do dodatkowego oznakowania oznaczników do rurociągów w przypadku transportu substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV). Dostępne są wersje z nadrukiem i bez nadruku.
Oznaczniki do rurociągów
Oznaczniki do rurociągów
Oznaczniki do rurociągów służą do identyfikacji rodzaju cieczy lub gazów. Oznaczniki do rurociągów z kolorowym nadrukiem umożliwiają samodzielne oznakowanie rurociągów zgodnie z normą DIN 2403.
Naklejanie etykiet do instalacji przeciwpożarowych
Etykiety do instalacji przeciwpożarowych
Etykiety samoprzylepne do oznakowania instalacji przeciwpożarowych służą do identyfikacji poszczególnych czujników pożarowych. Bardzo elastyczne etykiety PCW są dostępne w wersji bez nadruku i z nadrukiem.
Oznaczniki do przycisków zatrzymania awaryjnego
Oznaczniki do przycisków zatrzymania awaryjnego
Dyrektywa maszynowa nakłada obowiązek czytelnego i widocznego oznakowania przycisków zatrzymania awaryjnego. Służą do tego etykiety z nadrukiem i bez nadruku w formacie karty.
Etykieta magnetyczna
Etykiety magnetyczne
Etykiety magnetyczne to uniwersalne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie ma potrzeby stosowania długotrwałego oznakowania. W razie potrzeby można je szybko umieścić na powierzchniach metalowych, a potem zdjąć. Etykiety magnetyczne PMM są dostępne w trzech kolorach.