Oznaczniki do instalacji

Oznaczniki do instalacji

Jednoznaczne oznaczniki do instalacji pomogą uniknąć błędów obsługi i zapewnić orientację. Mają one znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy. Etykiety informacyjne i etykiety bezpieczeństwa zawierają ważne informacje dotyczące eksploatacji, utrzymania ruchu, serwisowania i obsługi technicznej systemów. Oznaczniki firmy Phoenix Contact spełniają ustawowe wymagania dotyczące prawidłowego oznakowania instalacji.

Go to Product Detail Page for item 1014217
US-PML-P100 (D50) - Znak zakazu
US-PML-P100 (D50) - Znak zakazu
1014217

Znak zakazu, Karta, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Belka ukośna, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 50 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 50 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014226
PML-P100 (D100)R - Znak zakazu
PML-P100 (D100)R - Znak zakazu
1014226

Znak zakazu, Rolka, czerwony/biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250, wysokość pola tekstowego: 100 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 1014176
US-PML-M100 (D50) - Znak nakazu
US-PML-M100 (D50) - Znak nakazu
1014176

Znak nakazu, Karta, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 50 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 50 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014303
PMM (EX20)R - Etykieta magnetyczna
PMM (EX20)R - Etykieta magnetyczna
1014303

Etykieta magnetyczna, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: na magnes, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 15 m, wysokość pola tekstowego: 20 mm, szerokość pola tekstowego: 15000 mm

Korzyści

  • Różnorodne rozwiązania – szerokie portfolio materiałowe do zróżnicowanych zastosowań
  • Gotowe do użytku tabliczki i materiały z możliwością nadruku
  • Doskonała odporność na czynniki środowiskowe, a tym samym trwałe i niezawodne oznakowanie systemu
Etykieta ostrzegawcza „Niebezpieczne napięcie”

Etykieta ostrzegawcza

Etykiety ostrzegawcze

Etykiety ostrzegawcze służą do oznakowania miejsc niebezpiecznych w systemach, instalacjach i zakładach. Są one dostępne w postaci bardzo elastycznych, miękkich etykiet PCW, w wersji gotowej do użycia lub nieopisane.

Znak zakazu „Dotykanie zabronione”

Znak zakazu

Znaki zakazu

Znaki zakazu określają zabronione czynności, które mogą spowodować zagrożenie. Dostępne są trzy różne wersje. Wersje z nadrukiem i bez nadruku obejmują wszystkie przypadki zastosowania i umożliwiają maksymalną elastyczność.

Znak nakazu „Stosować ochronę słuchu”

Znak nakazu

Znaki nakazu

Znaki nakazu zalecają określone zasady postępowania i są stosowane w celu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Są one dostępne w wersji opisanej lub nieopisanej do indywidualnej edycji.

Etykieta substancji niebezpiecznych

Etykieta substancji niebezpiecznych

Etykiety substancji niebezpiecznych

Etykiety substancji niebezpiecznych służą do dodatkowego oznakowania oznaczników do rurociągów w przypadku transportu substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV). Dostępne są wersje z nadrukiem i bez nadruku.

Oznaczniki do rurociągów

Oznaczniki do rurociągów

Oznaczniki do rurociągów

Oznaczniki do rurociągów służą do identyfikacji rodzaju cieczy lub gazów. Oznaczniki do rurociągów z kolorowym nadrukiem umożliwiają samodzielne oznakowanie rurociągów zgodnie z normą DIN 2403.

Naklejanie etykiet do instalacji przeciwpożarowych

Naklejanie etykiet do instalacji przeciwpożarowych

Etykiety do instalacji przeciwpożarowych

Etykiety samoprzylepne do oznakowania instalacji przeciwpożarowych służą do identyfikacji poszczególnych czujników pożarowych. Bardzo elastyczne etykiety PCW są dostępne w wersji bez nadruku i z nadrukiem.

Oznaczniki do przycisków zatrzymania awaryjnego

Oznaczniki do przycisków zatrzymania awaryjnego

Oznaczniki do przycisków zatrzymania awaryjnego

Dyrektywa maszynowa nakłada obowiązek czytelnego i widocznego oznakowania przycisków zatrzymania awaryjnego. Służą do tego etykiety z nadrukiem i bez nadruku w formacie karty.

Etykieta magnetyczna „Level 1”

Etykieta magnetyczna

Etykiety magnetyczne

Etykiety magnetyczne to uniwersalne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie ma potrzeby stosowania długotrwałego oznakowania. W razie potrzeby można je szybko umieścić na powierzchniach metalowych, a potem zdjąć. Etykiety magnetyczne PMM są dostępne w trzech kolorach.