Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PML-P110 (D50) - Znak zakazu
1014211

Znak zakazu, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Spożywanie posiłków zabronione, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 50 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3, wysokość pola tekstowego: 50 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Tabliczki zakazu do naklejania, wstępnie zadrukowane z symbolem
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Znaki zakazu są zgodne z międzynarodowe standardy zgodne z normą ISO 7010