UC-EM (10X7)
-
Szyldzik zapadkowy
0825487
Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 7 mm, szerokość pola tekstowego: 10 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK LED
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-EM... oferuje oznaczniki do urządzeń i łączników najróżniejszych producentów
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia