Uwaga:
Z powodu aktualnych trudności na globalnym rynku zaopatrzeniowym firma Phoenix Contact jest niestety zmuszona do zaakceptowania takiej jakości stopu aluminium, która może prowadzić do różnic wizualnych w stosunku do jednorodnej jakości powierzchni. Nie ma to wpływu na jakość samych tabliczek aluminiowych ani na trwałość nadruku. Są to wyłącznie efekty wizualne.
EMLP-AL (49X15)
-
Oznaczanie urządzeń
0830511
Oznaczanie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 49 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oznaczniki można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać za pomocą drukarki BLUEMARK CLED
Oznacznik do urządzeń przyklejany
Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni