EML-D (40X15)R
-
Etykiety
1054876
Etykiety, możliwość detekcji, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Samoprzylepne oznaczniki EML-D ... do różnych urządzeń używanych w budowie układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych w przemyśle spożywczym
EML-D posiada na całej powierzchni folię aluminiową, która umożliwia detekcję etykiety
Dzięki bardzo wysokiej przyczepności etykietę można przyklejać na chropowatych, strukturalnych i niskoenergetycznych powierzchniach
W połączeniu z taśmą barwiącą TM-RIBBON 110-EX nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki, agresywne środki czyszczące, aceton i etanol
Materiał został przetestowany i dopuszczony przez ISEGA do użytku w przemyśle spożywczym