VS-EC-MSDB SH SCO
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1440711
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, Montaż czołowy, M12 x 1, Wtyki lutowane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania