SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1441794

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, B-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania