SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1552272

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: D, Montaż tylny, Pg9, Wtyki lutowane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania