SF-5ES1N8A8LB1S - Złącze kablowe
1618198

Złącze kablowe, SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 5+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 15 mm ... 18 mm, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: SF, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach
Wersje natryskiwane z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami