Klucz hakowy - SF-Z0027
1607455

Klucz hakowy, seria: RC


Szczegóły produktu




Typ produktu Okrągłe złącza wtykowe (od strony urządzenia)
Seria RC
UC
RF
SF

Numer artykułu 1607455
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży ABRFBA
Klucz produktu ABRFBA
Strona katalogu Strona 176 (C-2-2019)
GTIN 4046356272582
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 22,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 21,5 g
Numer taryfy celnej 82055980
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.0.1 27440312
ECLASS-11.0 27440312

ETIM

ETIM 8.0 EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687