Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym - SF-Z0028
1607456

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym, seria: RC


Szczegóły produktu




Typ produktu Materiały montażowe
Seria RC
UC
RF
SF

Numer artykułu 1607456
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży ABRFBA
Klucz produktu ABRFBA
Strona katalogu Strona 176 (C-2-2019)
GTIN 4046356272599
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 198,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 174,12 g
Numer taryfy celnej 82042000
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.0.1 27440312
ECLASS-11.0 27440312

ETIM

ETIM 8.0 EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych