M23-17S1N8A8002S - Złącze kablowe
1629159

M23, Złącze kablowe, seria: M23 PRO, prosta, ekranowany: tak, Szybka blokada ONECLICK, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 4 mm ... 8,5 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybka blokada ONECLICK z jednoznaczną optycznie, dotykowo i akustycznie pozycją zamknięcia
Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Niezawodność w najtrudniejszych warunkach: złącza kablowe z hamulcem wibracji
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Łatwe konfekcjonowanie przewodów niewielkim kosztem: jednolity ekran od M17 do M40
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony