M23-12S2N8A8003 - Złącze kablowe
1069311

M23, Złącze kablowe, seria: M23 PRO, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Niezawodność w najtrudniejszych warunkach: złącza kablowe z hamulcem wibracji
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Łatwe konfekcjonowanie przewodów niewielkim kosztem: jednolity ekran od M17 do M40