CA-1RP1N8AT006S
-
Złącze kablowe
1624085
M23, Złącze kablowe, seria: CA, kątowe, ekranowany: tak, SPEEDCON, liczba biegunów: 16+2+FE, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 4 mm ... 6 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kątowe odejście kabla w warunkach ograniczonej przestrzeni
Dostosowanie do różnych zastosowań dzięki regulowanemu kierunkowi odejścia kabla
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę