Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

RC-15P2020 - Styk zaciskany
1623777

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, materiał styku: CuZn , Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244971

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji