- Redukcja nakładów na oprzewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in przyłączami czołowymi
- Oszczędność miejsca do 60%, dzięki szerokości 19 mm
- Podłączenie Plug & Play do poziomu zdalnych we/wy i obiektu przy użyciu szerokiego asortymentu okablowania systemowego
Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków żeńskich D-SUB high density, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 26, szerokość: 79 mm