Wersje:
- Złącze żeńskie i złącze męskie
- Złącze żeńskie i złącze żeńskie
- Złącze męskie i złącze męskie
- Przekrój każdej żyły: 0,25 mm²
- Obciążalność prądowa każdej żyły: 2 A
- Liczba żył: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC lub bezhalogenowy, ekranowany)
Kable systemowe ze złączami D-SUB lub FLK umożliwiają szybkie i bezbłędne połączenie 1:1 między urządzeniem do automatyki przemysłowej a modułem interfejsowym. Dostępne są różne gotowe kable systemowe o różnej liczbie żył i pinów. Podłączenie odbywa się za pomocą przewodów jednożyłowych, złączy męskich lub złączy żeńskich. Poza długościami standardowymi od 0,5 m do 10 m oferujemy również kable systemowe o indywidualnej długości.
Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m
Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: ABB S800 I/O; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (2x 14-bieg.); długość kabla: 2 m
Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m
Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienna
Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: zmienna
Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 0,5 m
Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 6 m
Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: zmienna
Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m
Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m
Konfigurator okablowania systemowego do sterowników
Skonfiguruj swoje indywidualne rozwiązanie Plug and Play. Intuicyjny interfejs użytkownika i modele 3D zapewniają łatwą obsługę. Wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać komponenty rozwiązania składające się z adapterów czołowych, kabli systemowych i modułów transferu sygnału.
Nasze kable systemowe VARIOFACE dzielą się na kable systemowe ze złączami IDC/FLK oraz kable systemowe ze złączami D-SUB. Każda kategoria dostępna jest z kablem PCW lub bezhalogenowym. Ponadto kable te są dostępne zarówno w wersji ekranowanej, jak i nieekranowanej. W zależności od wymagań otrzymasz kabel konfekcjonowany z wtykami na obu końcach lub z jednym złączem i jednym wolnym końcem.
|
|
|
---|---|---|
Kable systemowe VARIOFACE ze złączami IDC/FLK | Kable systemowe VARIOFACE ze złączami D-SUB | |
Przekrój przewodu | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
Maks. prąd na przewód | 1 A | 2 A |
Rodzaj przewodu | PCW / bezhalogenowe | PCW / bezhalogenowe |
Wykonanie | Ekranowany/nieekranowany | Ekranowany |
Złącza | Kabel z jednym lub dwoma wolnymi końcami | Kabel z jednym lub dwoma wolnymi końcami |
Wersje:
Wersje:
Wersje:
Wersje:
Kodowanie kolorystyczne wolnego końca
Wygodny system kodowania za pomocą kolorów i numerów umożliwia bezpośrednie przypisanie żył. Czytelne przypisanie cyfry jednostek i dziesiętnych przez prosty system kodowania przy użyciu różnych kolorów umożliwia przejrzyste oznakowanie. Przykładowo, kolor brązowy zawsze oznacza cyfrę „1”, a kolor żółty cyfrę „4”. Tak więc żyła z brązowo-żółtym oznaczeniem jest zawsze żyłą nr 14.