VAL-US-48/40/1+1V-FM - Ogranicznik przepięć
2910344

2-kanałowy ogranicznik przepięć z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 48 V DC, 2 żyły plus ziemia.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

1-kanałowe urządzenia ochronne montowane na szynie
Urządzenie oddzielające na każdym pojedynczym wtyku
Mechaniczne kodowanie wszystkich złączy wtykowych
Składający się z wtyku i elementu bazowego
Optyczny, mechaniczny wskaźnik stanu pojedynczych ograniczników
Element bazowy z bezpotencjałowym stykiem komunikacji zdalne/bez niego