MPB 18/4-12 - Mostek
MPB 18/4-12
-
Mostek
2809296
Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 4-fazowy, 12-biegunowy
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek
Konstrukcja
Mostek grzebieniowy
Liczba biegunów
12
Parametry elektryczne
Liczba faz
4
Prąd znamionowy I
N
80 A
Wymiary
Wysokość
214,4 mm
Dane materiału
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Dane handlowe
Numer artykułu
2809296
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz produktu
CL132Z
GTIN
4017918076368
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
147,97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
147,97 g
Kraj pochodzenia
DE