VAL-SEC-T2-1S-175-FM - Ograniczniki przepięć typu 2
2905348

Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 / klasa II, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości zaledwie 12 mm na biegun i brakowi osobnego bezpiecznika do 315 A gG