HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL/...
-
Obudowa
1373241
Obudowy wtyku B24, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x Pg21, wysokość: 76 mm, dławnica kablowa: bez, kolor lakieru proszkowego do wyboru
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | wersja kolorowa / malowana proszkowo artykułu 1412767 HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL-AL |
Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Typ produktu | Obudowy z ryglowaniem pałąkami |
Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
Zastosowanie | Standard |
Konstrukcja | B24 |
Rodzaj rygla | z pałąkiem poprzecznym |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Rodzaj dławików | 1x Pg21 |
Wyprowadzenie kabla | boczne |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 76 mm |
Długość | 120 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Blokada) |
Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
materiał pałąka ryglującego | PA |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP66 |
IP67 | |
Stopień ochrony (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Wytrzymałość udarowa | IK09 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1373241 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF7APB |
Klucz produktu | AF7APB |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 305,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 305,3 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830085
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Pałąk obudowy 1412886
-
HC-B24-HCFD-PR-BK - Klapka ochronna 1346551
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Przepust do węża ochronnego 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Przepust do węża ochronnego 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Przepust do węża ochronnego 3240920
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Przepust do węża ochronnego 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Przepust do węża ochronnego 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Przepust do węża ochronnego 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Przepust do węża ochronnego 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Przepust do węża ochronnego 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Przepust do węża ochronnego 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Przepust do węża ochronnego 3241055
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław