Dławnica kablowa - G-INS-PG21-M68N-NNES-S
1411175

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem


Szczegóły produktu




Typ produktu Dławnica pełna
Liczba przewodów 1
Producent BIMED
Oznaczenie producenta BSBC-06
Ekranowany nie

Stopień ochrony IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
IP68 (5 bar, 30 min)
Stopień ochrony 4X
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (statyczny)

Rysunek wymiarowy
Długość 38 mm
Długość gwintu przyłącza 7,2 mm
Średnica otworu 28,4 mm ... 28,6 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej 30 mm
Rozwartość klucza króćców 30 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 33 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy Pg21

Kolor srebrny
materiał wkładki Poliamid 6
Materiał uszczelki kabla CR
materiał uszczelki toroidalnej Perbunan
Materiał dławnicy gwintowanej Mosiądz, niklowany

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 13 mm ... 18 mm
13 mm ... 18 mm (przy UL 514 B)
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość nie

Informacja montażowa 1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia

Numer artykułu 1411175
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DAX
Klucz produktu BF7DAX
Strona katalogu Strona 689 (C-2-2019)
GTIN 4046356923095
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 64,52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 62,42 g
Numer taryfy celnej 74198090
Kraj pochodzenia TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Approval ID: TAE00003WY

UL Listed

Approval ID: E199260

cUL Listed

Approval ID: E199260

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”