Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem
Metoda 1 Płaszcz zewnętrzny rozciąć, lecz nie ściągać. Wprowadzić przewód przez przepust i następnie ściągnąć płaszcz zewnętrzny. Pociągnąć przewód do tyłu, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.
Metoda 2 Oplot ekranu wywinąć ok. 15–20 mm na płaszcz zewnętrzny. Przewody wsunąć w przepust, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.
Numer artykułu
1411200
Jednostka opakowania
5 Szt.
Minimalne zamówienie
5 Szt.
Klucz sprzedaży
BF7DBX
Klucz produktu
BF7DBX
Strona katalogu
Strona 691 (C-2-2019)
GTIN
4046356923323
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
68,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
68 g
Numer taryfy celnej
74198090
Kraj pochodzenia
TR
ECLASS
ECLASS-9.0
27144432
ECLASS-10.0.1
27144432
ECLASS-11.0
27144432
ETIM
ETIM 8.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
DNV
Approval ID: TAE00003WY
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”