Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 70 mm2, sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Narzędzia tnące
Narzędzia tnące z rodziny produktów CUTFOX umożliwiają fachowe cięcie przewodów. Szczególnie wytrzymałe narzędzie tnące zapewnia doskonałą jakość cięcia bez wiórów i zgnieceń. Gilotyny do profili i szyn przecinają materiał o grubości do 2,5 mm w kilka sekund. Jest to możliwe dzięki zastosowanemu w nich mechanizmowi dźwigni niewymagającemu użycia siły.
Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 50 mm2, sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Obcinak boczny siłowy, z optymalnym przełożeniem dźwigni, również do kabla „piano wire”, sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 45 mm (do 300 mm2)
Dwuręczny obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 100 mm (do1400 mm2)
Zapasowy nóż, do CUTFOX 50 STEEL, do miedzi i aluminium do Ø 50 mm, do przewodów CU/AL zbrojonych stalą, do elastycznych lin stalowych o średnicy do 12 mm
Obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 52 mm (do 300 mm2)
Szczypce do cięcia kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 25 mm (do 185 mm2)
Jednoręczne przecinaki mostków do mostków stałych FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Szczypce tnące boczne, wygięte, rozmiar: 180 mm
Korzyści
- Długa żywotność dzięki specjalnie hartowanym i ulepszanym ostrzom
- Niewielki nakład siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni i specjalnej geometrii ostrza
- Ergonomiczne uchwyty przyjazne dla nadgarstka i zapewniające komfortową pracę
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Szczypce z grzechotką do cięcia kabli CUTFOX 35
Komfortowe cięcie
Narzędzie do komfortowego cięcia: do każdego zastosowania oferujemy optymalne narzędzie tnące serii CUTFOX.
Narzędzie umożliwiają cięcie przewodów i kabli o przekroju 1400 mm² i średnicy do 100 mm niemal bez zgnieceń. Dzięki grzechotce narzędzie tnące nie wymaga dużej siły nawet w przypadku przewodów o dużym przekroju i średnicy do 100 mm.
Narzędzie tnące gwarantuje stałą, wysoką jakość cięcia nawet w przypadku bardzo twardych materiałów, takich jak stal sprężynowa czy drut fortepianowy.
Gilotyna do profili PPS BASIC
Cięcie z dokładnością co do milimetra
Gilotyna do profili i szyn umożliwia równe cięcie profili z tworzywa sztucznego i metalu.
Długość ustawia się precyzyjnie za pomocą ogranicznika. Wygrawerowana skala milimetrowa/calowa jest odporna na ścieranie. Prowadnice, ograniczniki i grawerowana szyna pomiarowa zapewniają cięcie pod kątem prostym co do milimetra.