CUTFOX 25 VDE - Narzędzie do cięcia kabli
1212127

Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 70 mm2, sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Atest VDE
Specjalna stal narzędziowa do długotrwałego użytkowania
Precyzyjne ostrze tnąca z uzębieniem makro
Nastawny przegub śrubowy
Ergonomiczne dwukomponentowe rękojeści zapewniają komfortową pracę bez ślizgania się narzędzia