HC-M-RJ45-AD-PC-M
-
Moduł wkładki stykowej
1419885
Moduł wkładki stykowej, adapter do kabla krosowego, pasujące kable krosowe można znaleźć na liście akcesoriów
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Stosować kable krosowe z listy akcesoriów. |
Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
Informacja montażu | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
WAŻNE: Kable krosowe z uchwytem ochronnym nad mechanizmem blokującym muszą być wstępnie przygotowane do użycia w tym module. Wspornik ochronny nad mechanizmem blokującym musi zostać usunięty na dużej powierzchni za pomocą obcinaka bocznego, aby kabel krosowy mógł zostać wprowadzony bez kolizji z sąsiednim modułem. |
Typ produktu | Modułowa wkładka stykowa |
Seria | HC-M-RJ45 |
Zastosowanie | Dane |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 8 |
wygląd wtyku | RJ45 |
Numeracja styków | 1 - 8 |
Liczba gniazd na moduły | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 34,2 mm |
Wysokość | 50,7 mm |
Długość | 14,6 mm |
Parametry mechaniczne | |
Minimalna wysokość obudowy | 72 mm |
napięcie znamionowe (III/3) | 48 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
prąd obliczeniowy | 1 A |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6 |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał uchwytu styków | PC |
Normy / przepisy | PC |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Badanie | |
Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |
Numer artykułu | 1419885 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF7ACE |
Klucz produktu | AF7ACE |
GTIN | 4055626253237 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 12,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 12,2 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,071 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
HC-CBU-MOD - Element kodujący 1636130
-
HC-CST-MOD - Element kodujący 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Kabel krosowe 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Kabel krosowe 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe 1413166
-
HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Moduł wkładki stykowej 1419886
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław