HC-M-08-MBIT-CT-M - Moduł wkładki stykowej
1353611

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:4,5 mm ... 9 mm, zastosowanie: Dane/sygnał, bez styków zaciskanych

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne